카탈로그: Branham, WC
생성됨: 04.11.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Branham, WC
IAS222:1LHA20B20
Branham, WC
Right Angle Gearboxes
INSERT-A-SHAFT® METRIC
Powered by
CAD모델 선택
{wcbranham/right_angle_gearboxes/insert_a_shaft_metric/insert_a_shaft_series_22_mm.prj},{NB=IAS222:1LHA20B20},{PN=IAS222:1LHA20B20},{PRODUCT=4305-0075},{R=2:1},{ROT=Left Hand},{A=20},{B=20},{M=Standard Mounting}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Branham, WC
Description
Insert-A-Shaft® Series 22 Metric - WC Branham - Gearbox
Bill of material
IAS222:1LHA20B20
PN
Part No.
IAS222:1LHA20B20
IAS222:1LHA20B20
PRODUCT
Product
4305-0075
4305-0075
R
Ratio
2:1
ROT
Rotation
Left Hand
Left Hand
A
A-Bore Shaft Dia.
20
20
mm
AKS
A-Bore Key Size
6
6
mm
B
B-Bore Shaft Dia.
20
mm
BKS
B-Bore Key Size
6
mm
M
Mounting
Standard Mounting
Standard Mounting
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Glide Right™ Crossovers - WC Branham - Gearbox
Branham, WC
3.11.2022.
Insert-A-Shaft® CRL Series 30 Metric - WC Branham - Gearbox
Branham, WC
3.11.2022.
Insert-A-Shaft® Series 25 Metric - WC Branham - Gearbox
Branham, WC
3.11.2022.
CHM63 - Worm and wheel gearbox- With flange - Torque up to 196 Nm
HPC
17.02.2022
Insert-A-Shaft® Series 10 Metric - WC Branham - Gearbox
Branham, WC
3.11.2022.
Glide Right™ Metric - WC Branham - Gearbox
Branham, WC
3.11.2022.
Insert-A-Shaft® CRL Series 30 - WC Branham - Gearbox
Branham, WC
3.11.2022.
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청