Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2682130000 - IE-SW-EL05-5TX
Спецификация
Weidmueller 2682130000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2682130000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-EL05-5TX
DESCSHORT
Description short
Сетевой коммутатор (неконтролируемый) unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 5 x RJ45, -40 °C...75 °C, IP30
DESCLONG
Description long
Сетевой коммутатор для обмена данными между участниками сетей Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118692587
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD216
Transmission rate
100 Mbps
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
0.373 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL