svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 2682140000
Weidmüller
Information, communication and media technology
Network technology (computer communication)
Network component (industrial application)
Unmanaged Switch (wired, industrial application)
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/19/17/04/02/2682140000.prj},{NB=2682140000},{MANUID=2682140000},{AAF040=0.540},{AAD931=85176200},{AAO676=2682140000},{AAO663=4050118692570},{PREVIEW=../../../../_pool_/3e/0c/26821400009999.png},{MANUTYPEDESC=IE-SW-EL08-8TX},{DESCSHORT=Network switch (unmanaged) unmanaged, Fast Ethernet, Number of ports: 8x RJ45, -40 °C...75 °C, IP30},{DESCLONG=Network switch for communication between participants in Ethernet networks.},{GTIN=4050118692570},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAD216=100 Mbps},{BAG640=Top-hat rail TH35},{BAG975=IP30},{URL=URL},{KEYWORD=Network Switch},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=IE-SW-EL08-8TX},{AAW338=Network switch (unmanaged)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
2682140000 - IE-SW-EL08-8TX
Bill of material
Weidmueller 2682140000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
2682140000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-EL08-8TX
DESCSHORT
Short Description
Network switch (unmanaged) unmanaged, Fast Ethernet, Number of ports: 8x RJ45, -40 °C...75 °C, IP30
DESCLONG
Long Description
Network switch for communication between participants in Ethernet networks.
GTIN
4050118692570
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAD216
Transmission rate
100 Mbps
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
0.540
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청