Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
9006120000 - CTI 6
Stückliste
Weidmueller 9006120000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
9006120000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CTI 6
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpwerkzeug, isolierte Verbinder, 0.5 mm², 6 mm², Ovalcrimp, Doppelcrimp
DESCLONG
Langbeschreibung
Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.
GTIN
4008190044527
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG800
Zwangssperre vorhanden
Ja
AAG801
Anzahl der Crimpnester
0
BAC673
max. Leiterquerschnitt
6 mm²
BAC736
min. Leiterquerschnitt
0.500 mm²
AAY811
URI des Produkts
4008190044527
AAF040
Masse
0.595 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
82032000
URL
URL
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen