Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
9006120000 - CTI 6
Спецификация
Weidmueller 9006120000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9006120000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CTI 6
DESCSHORT
Description short
Инструмент для обжима, изолированный соединитель, 0.5 mm², 6 mm², Овальный обжим, Двойной обжим
DESCLONG
Description long
Инструмент для обжима кабельных наконечников, контактов или клемм на зачищенных кабелях.
GTIN
GTIN-Code
4008190044527
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG800
crimping lock present
Yes
AAG801
number of crimp nests
0
BAC673
Max. cross section of line
6 mm²
BAC736
Min. cross section of line
0.500 mm²
AAY811
URI of the product
4008190044527
AAF040
Mass
0.595 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
82032000
URL
URL