Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1370040010 - CP DC UPS 24V 40A
Kusovník
Weidmueller 1370040010
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1370040010
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CP DC UPS 24V 40A
DESCSHORT
Description short
UPS kontrolní moduly, 24 V DC ± 1 %, 40 A při 60 °C
DESCLONG
Description long
UPS řídící jednotka spolu s doprovodnou bateriovým modulem a napájením tvoří kompletní DC UPS systém. Modulární konstrukce umožňuje distribuovat celkové zatížení do nebezpečných a bezpečných obvodů zatížení, takže lze často navrhnout menší UPS.
GTIN
GTIN-Code
4050118202342
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
1.052 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85371091