Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1370040010 - CP DC UPS 24V 40A
Lista materiale
Weidmueller 1370040010
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1370040010
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CP DC UPS 24V 40A
DESCSHORT
Description short
Unità di controllo USV, 24 V DC ± 1 %, 40 A @ 60 °C
DESCLONG
Description long
Le unità di controllo USV, insieme ai relativi moduli a batteria e agli alimentatori, formano un sistema USV DC completo che fornisce minuti o ore di supporto. La struttura modulare consente di distribuire il carico generale all'interno dei circuiti di corrente di carico non protetti e protetti, in modo da consentire spesso la progettazione di un gruppo di continuità (UPS) più piccolo.
GTIN
GTIN-Code
4050118202342
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
1.052 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85371091
URL
URL