Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1370040010 - CP DC UPS 24V 40A
Lista materiałowa
Weidmueller 1370040010
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1370040010
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CP DC UPS 24V 40A
DESCSHORT
Description short
Moduły sterowania UPS, 24 V DC ± 1 %, 40 A @ 60 °C
DESCLONG
Description long
Jednostka sterowania UPS, wraz z odpowiednim modułem baterii i zasilania, tworzą kompletny system DC UPS o czasie pracy mierzonym w minutach lub godzinach. Modułowa konstrukcja umożliwia rozdział całkowitego obciążenia w zabezpieczonych i niezabezpieczonych obwodach zasilania, dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie konstrukcji UPS.
GTIN
GTIN-Code
4050118202342
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
1.052 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85371091
URL
URL
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD