Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1370040010 - CP DC UPS 24V 40A
Спецификация
Weidmueller 1370040010
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1370040010
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CP DC UPS 24V 40A
DESCSHORT
Description short
Модули управления ИБП, 24 V DC ± 1 %, 40 A при 60 °C
DESCLONG
Description long
Блок бесперебойного питания вместе с сопутствующим аккумуляторным модулем и источником питания образовывают полную систему бесперебойного питания постоянного тока, которая может функционировать минуты или часы. Модульная конструкция позволяет распределять общую нагрузку в цепи предельного и непредельного напряжения, благодаря чему во многих случаях возможно проектирование меньших систем бесперебойного питания.
GTIN
GTIN-Code
4050118202342
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
1.052 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85371091
URL
URL