Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1370050010 - CP DC UPS 24V 20A/10A
Nomenclature
Weidmueller 1370050010
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1370050010
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CP DC UPS 24V 20A/10A
DESCSHORT
Description short
Modules de commande d’alimentation sauvegardée, 24 V DC ± 1 %, 20 A @ 60 °C
DESCLONG
Description long
L'unité de commande UPS, le module de batterie et l'alimentation électrique constituent un système UPS DC complet offrant un temps de maintien allant de quelques minutes à plusieurs heures. La construction modulaire permet de répartir la charge globale sur les circuits de charge sauvegardés ou non, permettant souvent un dimensionnement réduit de l'UPS.
GTIN
GTIN-Code
4050118202335
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
1.139 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85371091
URL
URL