Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1370050010 - CP DC UPS 24V 20A/10A
Lista materiale
Weidmueller 1370050010
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1370050010
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CP DC UPS 24V 20A/10A
DESCSHORT
Description short
Unità di controllo USV, 24 V DC ± 1 %, 20 A @ 60 °C
DESCLONG
Description long
Le unità di controllo USV, insieme ai relativi moduli a batteria e agli alimentatori, formano un sistema USV DC completo che fornisce minuti o ore di supporto. La struttura modulare consente di distribuire il carico generale all'interno dei circuiti di corrente di carico non protetti e protetti, in modo da consentire spesso la progettazione di un gruppo di continuità (UPS) più piccolo.
GTIN
GTIN-Code
4050118202335
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
1.139 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85371091
URL
URL