svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 1370050010
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Power supply devices
No-break power supply (complete)
No-break power supply (complete, accessories)
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/04/06/92/1370050010.prj},{NB=1370050010},{MANUID=1370050010},{AAF040=1.139},{AAD931=85371091},{AAO676=1370050010},{AAO663=4050118202335},{PREVIEW=../../../../_pool_/19/1c/13700500109999.png},{MANUTYPEDESC=CP DC UPS 24V 20A/10A},{DESCSHORT=UPS control modules, 24 V DC ± 1 %, 20 A @ 60 °C},{DESCLONG=The UPS control unit, together with the accompanying battery module and power supply, form a complete DC UPS system with support times in minutes or hours. The modular construction allows for the overall load to be distributed into non-safe and safe load circuits, such that often a smaller UPS can be designed.},{GTIN=4050118202335},{MANUNAME=Weidmueller Group},{URL=URL},{KEYWORD=UPS control modules}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1370050010 - CP DC UPS 24V 20A/10A
Bill of material
Weidmueller 1370050010
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1370050010
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CP DC UPS 24V 20A/10A
DESCSHORT
Short Description
UPS control modules, 24 V DC ± 1 %, 20 A @ 60 °C
DESCLONG
Long Description
The UPS control unit, together with the accompanying battery module and power supply, form a complete DC UPS system with support times in minutes or hours. The modular construction allows for the overall load to be distributed into non-safe and safe load circuits, such that often a smaller UPS can be designed.
GTIN
4050118202335
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
1.139
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85371091
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청