Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2486090000 - PRO RM 10
Спецификация
Weidmueller 2486090000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2486090000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PRO RM 10
DESCSHORT
Description short
Резервный модуль, 2 × 12 A (-40 °C ~ +45 °C) 2 × 10 A (+45 °C ~ +60 °C) 2 × 7.5 A (+70 °C)
DESCLONG
Description long
Система подачи питания считается резервной, если она составлена таким образом, что в ней имеются источники частичного питания, которые не зависят друг от друга, и каждый из них может самостоятельно обеспечивать выходную нагрузку. Следовательно, в случае сбоя по-прежнему имеется возможность подавать подключенную номинальную нагрузку. На практике как минимум два источника питания подключаются параллельно через развязывающие диоды, чтобы короткое замыкание на выходе источника питания не стало причиной сбоя всего источника.
GTIN
GTIN-Code
4050118496826
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.047 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL