Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2486100000 - PRO RM 20
Lista de materiales
Weidmueller 2486100000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2486100000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PRO RM 20
DESCSHORT
Description short
Módulo redundante, 2 × 24 A (-40 °C ~ +45 °C) 2 × 20 A (+45 °C ~ +60 °C) 2 × 15 A (+70 °C)
DESCLONG
Description long
Se habla de redundancia cuando un sistema de suministro de energía está construido de forma que los equipos de corriente parcial son independientes entre sí y cada uno puede alimentar la carga de salida. Cuando ocurre una fallo, por lo tanto, aún es posible continuar suministrando la carga nominal conectada. En la práctica, al menos dos fuentes de alimentación están conectadas en paralelo a través de diodos de desacoplamiento, de modo que un cortocircuito en la salida de una fuente de alimentación no conduce a una falla de la fuente de alimentación total.
GTIN
GTIN-Code
4050118496833
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.047 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL