Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2486110000 - PRO RM 40
Kusovník
Weidmueller 2486110000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2486110000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PRO RM 40
DESCSHORT
Description short
Reduntantní modul, 2 × 48 A (-40 °C ~ +45 °C) 2 × 40 A (+45 °C ~ +60 °C) 2 × 30 A (+70 °C)
DESCLONG
Description long
Systém napájení je považován za redundantní, pokud je konstruován tak, že má částečné napájecí zdroje, které jsou na sobě nezávislé a každý z nich může samostatně dodávat výstupní zátěž. Pokud dojde k poruše, je stále možné pokračovat v napájení připojeného jmenovitého zatížení. V praxi jsou nejméně dva napájecí zdroje paralelně zapojeny oddělovacími diodami, takže zkrat na výstupu napájecího zdroje nevede k poruše celého napájecího zdroje.
GTIN
GTIN-Code
4050118496840
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.750 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190