Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2486110000 - PRO RM 40
Nomenclature
Weidmueller 2486110000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2486110000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PRO RM 40
DESCSHORT
Description short
Module pour redondance, 2 × 48 A (-40 °C ~ +45 °C) 2 × 40 A (+45 °C ~ +60 °C) 2 × 30 A (+70 °C)
DESCLONG
Description long
Si un système d’alimentation est construit de telle sorte que les alimentations partielles sont indépendantes les unes des autres et chacune d’entre elles peut fournir sa propre charge de sortie, on parle alors de redondance. Elle se caractérise par le fait que la charge nominale raccordée continue à être fournie même en cas d’apparition d’un défaut. En pratique, au moins deux alimentations électriques sont raccordées en parallèle par des diodes de découplage, afin qu'un court-circuit en sortie d'alimentation n'entraîne pas une panne complète de l'alimentation.
GTIN
GTIN-Code
4050118496840
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.750 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL