Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1469580000 - PRO ECO 120W 12V 10A
Stückliste
Weidmueller 1469580000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1469580000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PRO ECO 120W 12V 10A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gleichstromversorgung, 120 W, 10 A @ 55 °C
DESCLONG
Langbeschreibung
Stromversorgungsgerät für die Bereitstellung von Gleichspannung.
GTIN
4050118275803
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB429
Ausgangsspannung einstellbar
Ja
AAB773
max. 1. Ausgangsspannung
16 V
AAB832
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 50 Hz)
264 V
AAB833
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 60 Hz)
264 V
AAB834
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
370 V
AAB925
min. 1. Ausgangsspannung
10 V
AAB966
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 50 Hz)
85 V
AAB967
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 60 Hz)
85 V
AAB968
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
80 V
AAC127
stabilisiert
Ja
AAJ701
Leistungsaufnahme
137.900 V·A
AAS340
Nennwert 1. Ausgangsspannung
12 V
AAS343
Nennwert Ausgangsstrom (1)
10 A
BAC078
Art der Versorgungsspannung
AC/DC
BAC178
Einbaubreite
100 mm
BAC180
Einbauhöhe
225 mm
BAC545
Leistungsabgabe
120 W
BAD291
Direktmontage möglich
Nein
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
BAD485
Ausgangsspannung geregelt
Ja
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Nein
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAE190
kurzschlussfest ausgeführt
Ja
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.680 kg
BAB577
Tiefe
109 mm
BAA020
Höhe
125 mm
BAF016
Breite
40 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85044095
URL
URL