Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2486070000 - PRO DM 10
Stückliste
Weidmueller 2486070000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2486070000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PRO DM 10
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Diodenmodul (Stromversorgung) 2 × 12 A (-40 °C ~ +45 °C) 2 × 10 A (+45 °C ~ +60 °C) 2 × 7.5 A (+70 °C)
DESCLONG
Langbeschreibung
Ein Diodenmodul dient zum Aufbau eines redundanten Stromversorgungssystems. Es ist wichtig zur Entkopplung der Netzgeräte. Ein Auftreten eines Fehlers im Ausgang eines Netzgeräts kann sich somit nicht auf die Ausgangsspannung auswirken.
GTIN
4050118496772
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.501 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364190
URL
URL