Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2486070000 - PRO DM 10
Nomenclature
Weidmueller 2486070000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2486070000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PRO DM 10
DESCSHORT
Description short
Modules à diodes (alimentation électrique) 2 × 12 A (-40 °C ~ +45 °C) 2 × 10 A (+45 °C ~ +60 °C) 2 × 7.5 A (+70 °C)
DESCLONG
Description long
Un module à diodes est utilisé pour établir un système d'alimentation redondant. C'est important pour le découplage des unités d'alimentation. Une panne qui intervient à la sortie d'une unité d'alimentation ne perturbera donc pas la tension de sortie.
GTIN
GTIN-Code
4050118496772
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.501 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL