svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 1568990000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Cable gland
Screwed cable gland (electrical)
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/14/08/01/1568990000.prj},{NB=1568990000},{MANUID=1568990000},{AAG623=22},{AAH508=10},{AAH509=5},{AAW301=-40},{AAW302=100},{ABC354=8},{AAF040=0.008},{AAD931=39269097},{AAO676=1568990000},{AAO663=4008190178123},{PREVIEW=../../../../_pool_/58/c6/15690200009999.png},{MANUTYPEDESC=VG 11-K68},{DESCSHORT=Cable gland (plastic) VG K (standard plastic cable gland) straight, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) Polyamide 6},{DESCLONG=Plastic cable gland for sealing housings when inserting cables. With strain relief.},{GTIN=4008190178123},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAC108=IP67},{AAG746=PG11},{AAH500=No},{AAK241=V2},{AAS481=PG},{AAS484=No},{AAS485=No},{AAW254=straight}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1568990000 - VG 11-K68
Bill of material
Weidmueller 1568990000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1568990000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VG 11-K68
DESCSHORT
Short Description
Cable gland (plastic) VG K (standard plastic cable gland) straight, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) Polyamide 6
DESCLONG
Long Description
Plastic cable gland for sealing housings when inserting cables. With strain relief.
GTIN
4008190178123
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAG623
wrench width 1
22
mm
AAG746
mounting thread
PG11
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAH508
max. sealing range
10
mm
AAH509
min. sealing range
5
mm
AAK241
fire resistance (according to UL94)
V2
AAS481
type of connection thread
PG
AAS484
Bend protection present
No
AAS485
Counter nut present
No
AAW254
Design
straight
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-40
°C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
100
°C
AAW361
protection type (NEMA)
NEMA 4X
ABC354
thread length connection thread
8
mm
ABC356
material of the sealing insert
Chloroprene
ABC358
separable screw connection
No
ABC359
for armored cables
No
BAB664
material
Plastic
BAC255
Color
light grey (RAL 7035, GREY)
BAD656
Without halogens
No
AAF040
Mass
0.008
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청