Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1569020000 - VG 21-K68
Спецификация
Weidmueller 1569020000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1569020000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VG 21-K68
DESCSHORT
Description short
Кабельный ввод (пластик) VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод) прямой, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин) Полиамид 6
DESCLONG
Description long
Пластиковой кабельный ввод для герметизации корпусов при подключении кабелей. С компенсатором натяжения.
GTIN
GTIN-Code
4008190032234
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAG623
wrench width 1
33 mm
AAG746
mounting thread
PG21
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAH508
max. sealing range
18 mm
AAH509
min. sealing range
13 mm
AAK241
fire resistance (according to UL94)
V2
AAS481
type of connection thread
PG
AAS484
Bend protection present
No
AAS485
Counter nut present
No
AAW254
Design
straight
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
AAW361
protection type (NEMA)
NEMA 4X
ABC354
thread length connection thread
11 mm
ABC356
material of the sealing insert
Chloroprene
ABC358
separable screw connection
No
ABC359
for armored cables
No
BAB664
material
Plastic
BAC255
Color
light grey (RAL 7035, GREY)
BAD656
Without halogens
No
AAF040
Mass
0.021 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL