Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2017430000 - VG M20 EXE 7-12 SI 7J
Stückliste
Weidmueller 2017430000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2017430000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VG M20 EXE 7-12 SI 7J
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Kunststoff) VG Exe 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exe) gerade, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) Polyamid 6
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung aus Kunststoff zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
GTIN
4050118400809
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP54
AAG623
Schlüsselweite (1)
24 mm
AAG624
Schlüsselweite (2)
24 mm
AAH508
max. Dichtwert
12 mm
AAH509
min. Dichtwert
7 mm
AAK241
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
HB
AAQ325
Zündschutzart
Ex e
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAW254
Bauform
gerade
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-60 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
70 °C
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
10 mm
ABC356
Material des Dichteinsatzes
Silikon
ABC357
Kategorie für die Schlageinwirkung
7 Joule
BAA351
Farbe
tiefschwarz
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAB707
Gesamthöhe
30 mm
BAC255
Farbe
schwarz
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.011 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL