Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2017690000 - VG M16 EXI 6-10 CR 7J
Stückliste
Weidmueller 2017690000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2017690000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VG M16 EXI 6-10 CR 7J
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Kunststoff) VG Exi 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exi) gerade, M 16, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) Polyamid 6
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung aus Kunststoff zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
GTIN
4050118400793
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP54
AAG623
Schlüsselweite (1)
22 mm
AAG624
Schlüsselweite (2)
22 mm
AAH508
max. Dichtwert
10 mm
AAH509
min. Dichtwert
6 mm
AAK241
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
HB
AAQ325
Zündschutzart
Ex e
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAW254
Bauform
gerade
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
70 °C
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
10 mm
ABC356
Material des Dichteinsatzes
Chloropren
ABC357
Kategorie für die Schlageinwirkung
7 Joule
BAA351
Farbe
hellblau
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAB707
Gesamthöhe
29.500 mm
BAC255
Farbe
blau
BAD656
halogenfrei
Nein
AAF040
Masse
0.010 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL