Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2017690000 - VG M16 EXI 6-10 CR 7J
Lista materiałowa
Weidmueller 2017690000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2017690000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VG M16 EXI 6-10 CR 7J
DESCSHORT
Description short
Iskrobezpieczna dławnica kablowa (tworzywo sztuczne) VG Exi 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exi) proste, M 16, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) poliamid 6
DESCLONG
Description long
Dławnica kablowa wykonana za tworzywa sztucznego używana do plombowania obudowy podczas wkładania przewodów. Z odciążeniem. Odpowiednie do eksploatacji w strefach zagrożenia wybuchem.
GTIN
GTIN-Code
4050118400793
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP54
AAG623
wrench width 1
22 mm
AAG624
wrench width 2
22 mm
AAH508
max. sealing range
10 mm
AAH509
min. sealing range
6 mm
AAK241
fire resistance (according to UL94)
HB
AAQ325
type of protection
Ex e
AAS484
Bend protection present
No
AAS485
Counter nut present
No
AAW254
Design
straight
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
70 °C
ABC354
thread length connection thread
10 mm
ABC356
material of the sealing insert
Chloroprene
ABC357
impact category
7 Joule
BAA351
color
light-blue
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAB707
overall height
29.500 mm
BAC255
Color
blue
BAD656
Without halogens
No
AAF040
Mass
0.010 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL