Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1263250000 - ADAP NPT1-1/2-M50-W
Stückliste
Weidmueller 1263250000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1263250000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADAP NPT1-1/2-M50-W
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Adapter (Kabelverschraubung) 1 1/2" NPT, M 50
DESCLONG
Langbeschreibung
Verbindungselement zwischen Gewindebohrung und Kabelverschraubung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
GTIN
4050118092721
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
AAG623
Schlüsselweite (1)
55 mm
AAG746
Anschlussgewinde
1 1/2 Zoll NPT
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAK302
Gewindeart des Innengewindes
metrisch
AAQ325
Zündschutzart
Ex ta
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-50 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
120 °C
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
16 mm
BAB664
Werkstoff
Messing vernickelt
BAC255
Farbe
grau
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G
AAF040
Masse
0.265 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL