svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 1263250000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Cable gland
Reduction/extension cable gland
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/14/08/06/1263250000.prj},{NB=1263250000},{MANUID=1263250000},{AAG623=55},{AAW301=-50},{AAW302=120},{ABC354=16},{AAF040=0.265},{AAD931=85369010},{AAO676=1263250000},{AAO663=4050118092721},{PREVIEW=../../../../_pool_/94/1b/12619100004300.png},{MANUTYPEDESC=ADAP NPT1-1/2-M50-W},{DESCSHORT=Ex Adaptor (Cable gland) 1 1/2\" NPT, M 50},{DESCLONG=Connecting element between threaded hole and cable gland. Suitable for use in explosion risk zones.},{GTIN=4050118092721},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAC108=IP66},{AAG746=1 1/2 Zoll NPT},{AAH500=No},{AAK302=Metric},{AAQ325=Ex ta},{BAB664=brass nickel-plated},{BAC255=gray},{BAD656=Yes},{BAD833=ATEX gas-ex-protection, Cat. 1},{URL=URL},{KEYWORD=Ex Adaptor}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1263250000 - ADAP NPT1-1/2-M50-W
Bill of material
Weidmueller 1263250000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1263250000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ADAP NPT1-1/2-M50-W
DESCSHORT
Short Description
Ex Adaptor (Cable gland) 1 1/2" NPT, M 50
DESCLONG
Long Description
Connecting element between threaded hole and cable gland. Suitable for use in explosion risk zones.
GTIN
4050118092721
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAG623
wrench width 1
55
mm
AAG746
mounting thread
1 1/2 Zoll NPT
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAK302
thread type of the inner thread
Metric
AAQ325
type of protection
Ex ta
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-50
°C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
120
°C
ABC354
thread length connection thread
16
mm
BAB664
material
brass nickel-plated
BAC255
Color
gray
BAD656
Without halogens
Yes
BAD833
Explosion protection categories for gases
ATEX gas-ex-protection, Cat. 1
AAF040
Mass
0.265
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청