Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1697450000 - SKMU PG9-K GR
Nomenclature
Weidmueller 1697450000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1697450000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SKMU PG9-K GR
DESCSHORT
Description short
Contre-écrou pour presse-étoupe (en plastique) SKMU PA (contre-écrou plastique) PG 9, 5 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
DESCLONG
Description long
Contre-écrou pour sécurises les presse-étoupes en plastique.
GTIN
GTIN-Code
4008190880569
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG623
wrench width 1
22 mm
AAG746
mounting thread
PG9
AAH500
glass-fiber reinforced
Yes
AAK241
fire resistance (according to UL94)
HB
AAK302
thread type of the inner thread
PG
AAS481
type of connection thread
PG
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
ABC354
thread length connection thread
5 mm
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC255
Color
light grey (RAL 7035, GREY)
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.002 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL