Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1736980000 - SKMU M63 K SW
Kusovník
Weidmueller 1736980000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1736980000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SKMU M63 K SW
DESCSHORT
Description short
Pojistná matice pro kabelovou průchodku (plast) SKMU PA (plastová pojistná matice) M 63, 8 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
DESCLONG
Description long
Zámek pro zajištění plastových kabelových průchodek.
GTIN
GTIN-Code
4008190956455
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG623
wrench width 1
75 mm
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAK241
fire resistance (according to UL94)
HB
AAK302
thread type of the inner thread
Metric
AAS481
type of connection thread
metric
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
ABC354
thread length connection thread
8 mm
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC255
Color
jet black (RAL 9005, WHITE-BLACK)
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.017 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
    PHOENIX CONTACT
    1411206 - A-INL-M16-P-GY
    Weidmüller
    1697450000 - SKMU PG9-K GR
    Weidmüller
    1736930000 - SKMU M20 K SW
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model