Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1736980000 - SKMU M63 K SW
Nomenclature
Weidmueller 1736980000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1736980000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SKMU M63 K SW
DESCSHORT
Description short
Contre-écrou pour presse-étoupe (en plastique) SKMU PA (contre-écrou plastique) M 63, 8 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
DESCLONG
Description long
Contre-écrou pour sécurises les presse-étoupes en plastique.
GTIN
GTIN-Code
4008190956455
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG623
wrench width 1
75 mm
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAK241
fire resistance (according to UL94)
HB
AAK302
thread type of the inner thread
Metric
AAS481
type of connection thread
metric
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
ABC354
thread length connection thread
8 mm
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC255
Color
jet black (RAL 9005, WHITE-BLACK)
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.017 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL