Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1772490000 - SKMU M40 - K GR
Nomenclature
Weidmueller 1772490000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1772490000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SKMU M40 - K GR
DESCSHORT
Description short
Contre-écrou pour presse-étoupe (en plastique) SKMU PA (contre-écrou plastique) M 40, 7 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
DESCLONG
Description long
Contre-écrou pour sécurises les presse-étoupes en plastique.
GTIN
GTIN-Code
4032248130238
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG623
wrench width 1
50 mm
AAH500
glass-fiber reinforced
Yes
AAK241
fire resistance (according to UL94)
HB
AAK302
thread type of the inner thread
Metric
AAS481
type of connection thread
metric
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
ABC354
thread length connection thread
7 mm
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC255
Color
light grey (RAL 7035, GREY)
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.008 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Festo
    DAMD-N - Ecrou hexagonal
    HPS International
    HMF01 - Réduction
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés