Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1772490000 - SKMU M40 - K GR
Lista materiale
Weidmueller 1772490000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1772490000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SKMU M40 - K GR
DESCSHORT
Description short
Controdado per pressacavo (plastica) SKMU PA (controdado di plastica) M 40, 7 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
DESCLONG
Description long
Controdado per il fissaggio di pressacavo in plastica.
GTIN
GTIN-Code
4032248130238
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG623
wrench width 1
50 mm
AAH500
glass-fiber reinforced
Yes
AAK241
fire resistance (according to UL94)
HB
AAK302
thread type of the inner thread
Metric
AAS481
type of connection thread
metric
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
ABC354
thread length connection thread
7 mm
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC255
Color
light grey (RAL 7035, GREY)
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.008 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Festo
    DAMD-N - Dado esagonale
    HPS International
    HMF01 - Reducers
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD