Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1768000000 - ZMAK 2.5
Nomenclature
Weidmueller 1768000000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1768000000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZMAK 2.5
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction de raccordement d’alimentation moteur, Raccordement à ressort, 2.5, 400 V, 24 A, Beige foncé
DESCLONG
Description long
Le bloc de jonction de raccordement d'alimentation moteur associe la performance d'un réseau plus important avec la largeur d'une grille plus petite. Le résultat : augmentation du courant nominal avec réduction de la taille. Cela simplifie les approvisionnements, le stockage et l'implantation.
GTIN
GTIN-Code
4032248117376
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
24 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
4
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
spring-cage connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
4 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
400 V
AAF040
Mass
0.022 kg
BAB577
depth
69.25 mm
BAA020
height
101.877 mm
BAF016
width
5.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL