svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 2502660000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Feed-through terminal block
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/14/11/20/2502660000.prj},{NB=2502660000},{MANUID=2502660000},{AAC820=-50},{AAC821=120},{AAF726=232},{AAP403=2},{AAP530=1},{AAS574=232},{BAA303=7.420},{BAH005=1000},{AAF040=0.096},{BAB577=57},{BAA020=92.964},{BAF016=25.5},{AAD931=85369010},{AAO676=2502660000},{AAO663=4050118516487},{PREVIEW=../../../../_pool_/7d/2a/25026600009999.png},{MANUTYPEDESC=WPD 131 1X95/1X95 BL},{DESCSHORT=Potential distributor terminal, 95, 1000 V, 232 A, Number of poles: 1, blue},{DESCLONG=Terminal block for potential distribution. With high contact density.},{GTIN=4050118516487},{MANUNAME=Weidmueller Group},{BAA351=blue},{BAC140=V0},{BAC487=PA},{BAD123=No},{BAD774=No},{URL=URL},{KEYWORD=Potential distributor terminal}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
2502660000 - WPD 131 1X95/1X95 BL
Bill of material
Weidmueller 2502660000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
2502660000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WPD 131 1X95/1X95 BL
DESCSHORT
Short Description
Potential distributor terminal, 95, 1000 V, 232 A, Number of poles: 1, blue
DESCLONG
Long Description
Terminal block for potential distribution. With high contact density.
GTIN
4050118516487
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50
°C
AAC821
Max. operating temperature
120
°C
AAF726
rated current
232
A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
232
A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
7.420
W
BAA351
color
blue
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD774
Closing plate required
No
BAH005
rated voltage
1000
V
AAF040
Mass
0.096
kg
BAB577
depth
57
mm
BAA020
height
92.964
mm
BAF016
width
25.5
mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청