Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1129450000 - SAKEW 35
Stückliste
Weidmueller 1129450000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1129450000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAKEW 35
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen) Endwinkel, 50 mm x 8.5 mm, grau
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Platte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4032248970612
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
grau
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAE496
min. Dicke
8.500 mm
AAF040
Masse
0.006 kg
BAA020
Höhe
49.931 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés