Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1421270000 - SAKAP/SAKDU 4/ZZ/ZA
Stückliste
Weidmueller 1421270000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1421270000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAKAP/SAKDU 4/ZZ/ZA
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen) Abschluss- und Zwischenplatte, 34.35 mm x 2 mm, grau
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Platte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4050118225167
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
grau
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAE496
min. Dicke
2 mm
AAF040
Masse
0.003 kg
BAA020
Höhe
64 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL