Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1991940000 - AEP 3C 6
Stückliste
Weidmueller 1991940000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1991940000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AEP 3C 6
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) 82.6 mm x 2.1 mm, dunkelbeige
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4050118376746
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAA351
Farbe
beige
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD581
Rastbar vorhanden
Ja
BAE496
min. Dicke
2.100 mm
AAF040
Masse
0.003 kg
BAA020
Höhe
82.6 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL