Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
8003891001 - RS SD37B UNC 4.40 LP2N
Lista materiale
Weidmueller 8003891001
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8003891001
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS SD37B UNC 4.40 LP2N
DESCSHORT
Description short
Modulo d'interfaccia con morsetto, connettore, Connettori D-sub, a norma IEC 60807 / DIN 41652, Connettore femmina 37 poli, LL2N 5,08 mm, Collegamento a vite
DESCLONG
Description long
Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.
GTIN
GTIN-Code
4032248047239
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAF726
rated current
1.500 A
AAM488
type of electrical connection, control side
Screw connection
AAT080
Pole number
37
BAA020
height
87 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
76 mm
BAF016
width
110 mm
AAF040
Mass
0.214 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL