svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 8003891001
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Interface module
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/14/11/52/8003891001.prj},{NB=8003891001},{MANUID=8003891001},{AAF726=1.500},{AAT080=37},{BAA020=87},{BAB577=76},{BAF016=110},{AAF040=0.214},{AAD931=85369095},{AAO676=8003891001},{AAO663=4032248047239},{PREVIEW=../../../../_pool_/02/ed/80051810019999.png},{MANUTYPEDESC=RS SD37B UNC 4.40 LP2N},{DESCSHORT=Interface module with terminal, connector, D-sub connectors, acc. to IEC 60807 / DIN 41652, 37-pole female, LL2N 5.08 mm, Screw connection},{DESCLONG=Transfer module as an interface with terminals and connectors.},{GTIN=4032248047239},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAB418=Screw connection},{AAM488=Screw connection},{BAA295=2},{BAB431=Top-hat rail TH35},{URL=URL},{KEYWORD=PLC Adapter},{AAO677=Weidmueller Group}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
8003891001 - RS SD37B UNC 4.40 LP2N
Bill of material
Weidmueller 8003891001
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
8003891001
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS SD37B UNC 4.40 LP2N
DESCSHORT
Short Description
Interface module with terminal, connector, D-sub connectors, acc. to IEC 60807 / DIN 41652, 37-pole female, LL2N 5.08 mm, Screw connection
DESCLONG
Long Description
Transfer module as an interface with terminals and connectors.
GTIN
4032248047239
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAF726
rated current
1.500
A
AAM488
type of electrical connection, control side
Screw connection
AAT080
Pole number
37
BAA020
height
87
mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
76
mm
BAF016
width
110
mm
AAF040
Mass
0.214
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청