Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
8003891001 - RS SD37B UNC 4.40 LP2N
Lista materiałowa
Weidmueller 8003891001
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8003891001
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS SD37B UNC 4.40 LP2N
DESCSHORT
Description short
Moduł interfejsu z terminalem, złączem, Złącza SUB-D wg IEC 60807 / DIN 41652, Gniazdo 37 bieg, LL2N 5,08 mm, złącze śrubowe
DESCLONG
Description long
Moduł transferu jako interfejs ze stykami i złączami.
GTIN
GTIN-Code
4032248047239
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAF726
rated current
1.500 A
AAM488
type of electrical connection, control side
Screw connection
AAT080
Pole number
37
BAA020
height
87 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
76 mm
BAF016
width
110 mm
AAF040
Mass
0.214 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL