Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2540910000 - ENERGY METER 750-230
Kusovník
Weidmueller 2540910000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2540910000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ENERGY METER 750-230
DESCSHORT
Description short
Měřicí zařízení, elektrická kvantita, 480 V, Modbus RTU, Modbus-Gateway, Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP, BACnet (optional)
DESCLONG
Description long
Umožňuje podrobné měření výrobních zařízení
GTIN
GTIN-Code
4050118553239
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAH680
ampere meter present
Yes
AAH681
blind power meter present
Yes
AAH682
tachometer present
No
AAH683
frequency meter present
Yes
AAH684
pulse counter present
Yes
AAH685
voltmeter present
Yes
AAH686
effective power measurement device present
Yes
AAF040
Mass
0.250 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
90303200