Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2540910000 - ENERGY METER 750-230
Stückliste
Weidmueller 2540910000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2540910000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ENERGY METER 750-230
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Messgerät elektrische Größen, 480 V, Modbus RTU, Modbus-Gateway, Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP, BACnet (optional)
DESCLONG
Langbeschreibung
Ermöglicht das detaillierte Messen der von Produktionsanlagen.
GTIN
4050118553239
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAH680
Amperemeter vorhanden
Ja
AAH681
Blindleistungsmesser vorhanden
Ja
AAH682
Drehzahlmesser vorhanden
Nein
AAH683
Frequenzmesser vorhanden
Ja
AAH684
Impulszähler vorhanden
Ja
AAH685
Voltmeter vorhanden
Ja
AAH686
Wirkleistungsmessgerät vorhanden
Ja
AAF040
Masse
0.250 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
90303200
URL
URL