Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1003260000 - FP BOX ON/OFF
Stückliste
Weidmueller 1003260000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1003260000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FP BOX ON/OFF
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Energieverteilungsklemmenleiste mit Gehäuse, IP65, Polycarbonat, glasfaserverstärkt
DESCLONG
Langbeschreibung
Mit der Energieverteilungsklemmenleiste wird eine sichere und effiziente Verteilung des Stroms zu den Leistungsverbrauchern sicher gestellt. Das Gehäuse schützt die Klemmleiste vor äußeren Einflüssen.
GTIN
4032248698967
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAG078
Art des Deckels
geschlossen
AAG079
Anbau möglich
Nein
AAG080
DIN-Schiene vorhanden
Nein
AAT099
RAL-Nummer
9011
BAA351
Farbe
schwarz
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat (PC)
BAD445
transparenter Deckel vorhanden
Nein
BAF728
Montageplatte vorhanden
Nein
BAG533
Schloss vorhanden
Nein
BAG640
Montageart
schraubbar
BAG975
Schutzart (IP)
IP65
AAF040
Masse
0.902 kg
BAB577
Tiefe
163.5 mm
BAA020
Höhe
180.5 mm
BAF016
Breite
103.477 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL