Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1003260000 - FP BOX ON/OFF
Nomenclature
Weidmueller 1003260000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1003260000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FP BOX ON/OFF
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction de distribution d’énergie avec boîtiers, IP65, Renforcé à la fibre de verre, au polycarbonate
DESCLONG
Description long
Le bloc de jonction de distribution d'énergie garantit une distribution sûre et efficace de l'électricité aux consommateurs. Le boîtier protège le bloc de jonction des influences extérieures.
GTIN
GTIN-Code
4032248698967
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC218
EMC design present
No
AAG078
type of cover
closed
AAG079
extension possible
No
AAG080
DIN-rail present
No
AAT099
Color number according to RAL
9011
BAA351
color
black
BAC461
material of housing
Polycarbonate (PC)
BAD445
Transparent ceiling present
No
BAF728
Mounting plate present
No
BAG533
Lock present
No
BAG640
Assembly type
screwable
BAG975
degree of protection
IP65
AAF040
Mass
0.902 kg
BAB577
depth
163.5 mm
BAA020
height
180.5 mm
BAF016
width
103.477 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL