Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1565240000 - KLIPPON K01
Stückliste
Weidmueller 1565240000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1565240000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLIPPON K01
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Metallgehäuse, Klippon K (Aluminium-Leergehäuse) Aluminiumgehäuse, 58 x 64 x 34 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4008190134105
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB644
geeignet für Außenaufstellung
Ja
AAB681
geeignet für metrische Montage
Nein
AAB770
Lüftungstür vorhanden
Nein
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAC265
rückseitige Tür vorhanden
Nein
AAG021
Schlagfestigkeit
IK09
AAM272
Wandeinbau möglich
Nein
AAP429
Anzahl der Türen Vorderseite
0
AAP542
Anzahl der Schlösser
0
AAS577
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
6 W
AAT099
RAL-Nummer
7001
AAZ486
Schutzart (NEMA)
NEMA 4
BAA351
Farbe
Silber
BAB664
Werkstoff
Aluminium
BAD290
Bodenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Ja
BAF634
Material
Materialkombinationen
BAF728
Montageplatte vorhanden
Nein
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
0.146 kg
BAB577
Tiefe
34 mm
BAA020
Höhe
64 mm
BAF016
Breite
58 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Weidmüller
    1939560000 - KLIPPON K1 VMQ
    Weidmüller
    1565290000 - KLIPPON K52
    Weidmüller
    0342500000 - KLIPPON K6
    Weidmüller
    0342000000 - KLIPPON K1
    Weidmüller
    1939570000 - KLIPPON K11 VMQ
    Eaton B-Line
    Type 4X Aluminum JIC Lift-Off Cover Enclosures - Type 4X Enclosures
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen