Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
9529220000 - KLIPPON K51 RAL7001
Lista materiale
Weidmueller 9529220000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9529220000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON K51 RAL7001
DESCSHORT
Description short
Custodia in metallo, Klippon K (custodia vuota in alluminio) Custodia in alluminio, 220 x 120 x 81 mm
DESCLONG
Description long
Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.
GTIN
GTIN-Code
4008190918118
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB644
suitable for outside installation
Yes
AAB681
suitable for metric installation
No
AAB770
ventilation door present
No
AAC218
EMC design present
No
AAC265
back door present
No
AAG021
impact strength
IK09
AAM272
wall build in possible
No
AAP429
Number of doors front
0
AAP542
Number of locks
0
AAS577
Power loss output capacity [Ple]
6 W
AAT099
Color number according to RAL
7001
AAZ486
Degree of protection (NEMA)
NEMA 4
BAA351
color
silver gray
BAB664
material
aluminum
BAD290
Assembly on floor is possible
No
BAD308
Wall assembly possible
Yes
BAF634
Material
Material combinations
BAF728
Mounting plate present
No
BAF785
Surface
powder-coated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
1.399 kg
BAB577
depth
81 mm
BAA020
height
120 mm
BAF016
width
220 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Bossard Catalog
    3687685 - Housings AL
    nVent HOFFMAN
    HALP - Aluminium terminal box
    Spelsberg
    ALR 2212-L
    Weidmüller
    1937750000 - KLIPPON K51 VMQ RAL7001
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD