Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2557930000 - RH-CBCO 75W 110-250V
Lista materiale
Weidmueller 2557930000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2557930000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RH-CBCO 75W 110-250V
DESCSHORT
Description short
Elemento riscaldante (armadio) Tensione di alimentazione, max.: 250 V, Uscita calore continuo a 10°C: 75 W, Tipo di collegamento: Presa di collegamento
DESCLONG
Description long
Elemento riscaldante da installare nel quadro elettrico.
GTIN
GTIN-Code
4050118568578
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAD172
Room thermostat present
No
BAG975
degree of protection
IP44
AAF040
Mass
0.510 kg
BAB577
depth
60.2 mm
BAA020
height
176.75 mm
BAF016
width
70 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85168080
URL
URL