Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2557940000 - RH-CBCO 100W 110-250V
Lista de materiales
Weidmueller 2557940000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2557940000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RH-CBCO 100W 110-250V
DESCSHORT
Description short
Calentador (cuadro) Tensión de alimentación, máx.: 250 V, Salida de calefacción continua a 10 ºC: 100 W, Tipo de conexión: Caja de conexión
DESCLONG
Description long
Calefactor para instalación en el cuadro.
GTIN
GTIN-Code
4050118568585
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAD172
Room thermostat present
No
BAG975
degree of protection
IP44
AAF040
Mass
0.510 kg
BAB577
depth
60.2 mm
BAA020
height
176.75 mm
BAF016
width
70 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85168080
URL
URL