카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
2557940000 - RH-CBCO 100W 110-250V
Bill of material
Weidmueller 2557940000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
2557940000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RH-CBCO 100W 110-250V
DESCSHORT
Short Description
Heater (cabinet) Supply voltage, max.: 250 V, Continuous heat output at 10°C: 100 W, Type of connection: Pre-assembled cable
DESCLONG
Long Description
Heater for installation in the panel.
GTIN
4050118568585
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
BAD172
Room thermostat present
No
BAG975
degree of protection
IP44
AAF040
Mass
0.510 kg
BAB577
depth
60.2 mm
BAA020
height
176.75 mm
BAF016
width
70 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85168080
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드