Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2557940000 - RH-CBCO 100W 110-250V
Спецификация
Weidmueller 2557940000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2557940000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RH-CBCO 100W 110-250V
DESCSHORT
Description short
Обогреватель (электрошкаф) Напряжение питания, не более: 250 V, Непрерывная теплоотдача при 10 °C: 100 W, Вид соединения: Предварительно собранный кабель
DESCLONG
Description long
Нагреватель для установки в панель.
GTIN
GTIN-Code
4050118568585
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAD172
Room thermostat present
No
BAG975
degree of protection
IP44
AAF040
Mass
0.510 kg
BAB577
depth
60.2 mm
BAA020
height
176.75 mm
BAF016
width
70 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85168080
URL
URL