Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2557980000 - RH-TCO 150W 110-250V
Lista materiale
Weidmueller 2557980000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2557980000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RH-TCO 150W 110-250V
DESCSHORT
Description short
Elemento riscaldante (armadio) Tensione di alimentazione, max.: 250 V, Uscita calore continuo a 10°C: 150 W, Tipo di collegamento: Contatto a molla
DESCLONG
Description long
Elemento riscaldante da installare nel quadro elettrico.
GTIN
GTIN-Code
4050118568622
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAD172
Room thermostat present
No
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.770 kg
BAB577
depth
60.2 mm
BAA020
height
251.75 mm
BAF016
width
70 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85168080
URL
URL
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Weidmüller
    2527920000 - WIL-LWXXXX-6500D024-240MFX1.5BXXXXXXXX
    Weidmüller
    2527880000 - WIL-LWXXXX-6500D024-240SXX1.5BXXXXXXXX
    Weidmüller
    2576960000 - WIL-LWXXXX-6500D024-240SXX0.3BM12GM12G
    Festo
    CADF - filtro di rete
    Line Tech
    HA35AL-K1
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD